• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6319 - SNR

6319

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna95 mm
D - Średnica zewnętrzna200 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego45 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej118,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej176,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga5,82 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna161 kN
C0 - Nośność statyczna119 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,45 kN
f0 - Współczynnik13.3
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,096 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,904 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,198 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,099 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,387 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR108 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR187 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image