Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 95 mm D - Średnica zewnętrzna 200 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 45 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 118,5 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 176,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 5,82 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 161 kN C0 - Nośność statyczna 119 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 4,45 kN f0 - Współczynnik 13.3 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 4900 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 5500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,096 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,904 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,198 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,099 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,387 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 108 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 118,3 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 187 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors