Łożyska kulkowe

6326 - NTN

6326

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna130 mm
D - Średnica zewnętrzna280 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego58 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga15,3 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna254 kN
C0 - Nośność statyczna214 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu11,7 kN
f0 - Współczynnik13.6
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR146 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR264 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image