Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk masywny, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 140 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 300 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 62 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 4 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Waga | 18,5 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 280 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 246 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 7,5 kN |
| f0 - Współczynnik | 13.6 |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 156 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 284 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 3 mm |