Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 25 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 62 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 25,4 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Waga | 0,232 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 21,2 kN |
C0 - Nośność statyczna | 10,9 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,5 kN |
f0 - Współczynnik | 12.6 |
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 8100 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -25 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 110 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 31,5 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 55,5 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |