Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 15 mm D - Średnica zewnętrzna 24 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,007 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 2,3 kN C0 - Nośność statyczna 1,26 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,091 kN f0 - Współczynnik 15.8 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 31000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 26000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 17 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 22 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm
Industry Calcul Factors