Łożyska kulkowe

6844 - NTN

6844

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk masywny, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna220 mm
D - Średnica zewnętrzna270 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga3 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna84,5 kN
C0 - Nośność statyczna98 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,15 kN
f0 - Współczynnik16
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR228 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR262 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image