Łożyska kulkowe

6876 - NTN

6876

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna380 mm
D - Średnica zewnętrzna480 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego46 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga19,7 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna256 kN
C0 - Nośność statyczna340 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu10,8 kN
f0 - Współczynnik16.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR391 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR469 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image