• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6900LLUNR/2AS - NTN

6900LLUNR/2AS

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna10 mm
D - Średnica zewnętrzna22 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego6 mm
a min - Min pozycja rowka0,9 mm
a max - Max pozycja rowka1,05 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka20,8 mm
b min - Minimalna szerokość rowka0,8 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka1,05 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,2 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego24,8 mm
f - Grubość pierścienia oporowego0,7 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR22
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,009 kg
Materiał pierścieniAcier 100Cr6
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2,99 kN
C0 - Nośność statyczna1,27 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,099 kN
f0 - Współczynnik14
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem21000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR12 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR13 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR20 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,3 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu1,6 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu1,75 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego25,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image