Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6913LLU/5K - NTN

6913LLU/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,206 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna19,3 kN
C0 - Nośność statyczna16,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,07 kN
f0 - Współczynnik16.6
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR70 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR71,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR85 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image