Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 170 mm D - Średnica zewnętrzna 230 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 28 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 2,74 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 95 kN C0 - Nośność statyczna 95,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 4,5 kN f0 - Współczynnik 16.5 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 179 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 221 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors