Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 10 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 26 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 8 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 14,65 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 21,4 mm |
| D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 23,22 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 8 mm |
| α - Kąt styku | 25 ° |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
| Klasa dokładności | P4 |
| Waga | 0,018 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 5,3 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 2,55 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,16 kN |
| f0 - Współczynnik | 12.292 |
| Przemieszczenie osiowe, współczynnik K | 1.15 |
| Poziom napięcia wstępnego | 7 |
| Wartość napięcia wstępnego | 0,045 kN |
| Sztywność osiowa | 44 N/µm |
| Sztywność promieniowa | 94 N/µm |
| Tmin - Min czas pracy | -30 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 89000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 58000 tr/min |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
|---|---|
| BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,801 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 6,199 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 3,563 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 1,782 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,38 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 12,5 mm |
| db min - Minimalna IR średnica ramienia | 12,5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 23,5 mm |
| Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 23,5 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 0,3 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |