Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 12 mm D - Średnica zewnętrzna 28 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 8 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 16,65 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 23,4 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 25,72 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 7 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,02 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 5,9 kN C0 - Nośność statyczna 3,05 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,14 kN f0 - Współczynnik 13.6 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 0,14 kN Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,313 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 6,687 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,004 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,002 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,392 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 14,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 14,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 25,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 25,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm
Industry Calcul Factors