Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 12 mm D - Średnica zewnętrzna 28 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 8 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 17,9 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 16,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 23,1 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 25,6 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 6,8 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,15 mm Klasa dokładności P5 Waga 0,021 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 6,45 kN C0 - Nośność statyczna 2,93 kN f0 - Współczynnik 13.4 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 91400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 57100 tr/min Poziom napięcia wstępnego GN Wartość napięcia wstępnego 0,039 kN Sztywność osiowa 24,8 N/µm Sztywność promieniowa 128,4 N/µm Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 14,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 25,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 26,8 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,15 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm
Industry Calcul Factors