Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7002HVUJ84 - SNR

7002HVUJ84

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna32 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego9 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej20,15 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej26,9 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej29,35 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia8 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,028 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna6,6 kN
C0 - Nośność statyczna3,85 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,17 kN
f0 - Współczynnik14.4
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,16 kN
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,306 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,694 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,768 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,384 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,408 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR17,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia17,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR29,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia29,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image