Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 17 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 35 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 10 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 22,65 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 29,4 mm |
| D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 31,97 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 9 mm |
| α - Kąt styku | 25 ° |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
| Klasa dokładności | P4 |
| Waga | 0,037 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 6,9 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 4,25 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,19 kN |
| f0 - Współczynnik | 14.8 |
| Poziom napięcia wstępnego | 7 |
| Wartość napięcia wstępnego | 0,06 kN |
| Tmin - Min czas pracy | -30 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
|---|---|
| BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 5,838 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 8,162 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 5,309 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,655 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,417 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 19,5 mm |
| db min - Minimalna IR średnica ramienia | 19,5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 32,5 mm |
| Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 32,5 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 0,3 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |