Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7003HVUJ84 - SNR

7003HVUJ84

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego10 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej22,65 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej29,4 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej31,97 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia9 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,037 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna6,9 kN
C0 - Nośność statyczna4,25 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,19 kN
f0 - Współczynnik14.8
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,17 kN
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,838 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,162 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,309 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,655 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,417 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR19,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia19,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR32,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia32,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image