Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 17 mm D - Średnica zewnętrzna 35 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 10 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 23 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 21,6 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 29 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 32 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 12,6 mm α - Kąt styku 30 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,15 mm Klasa dokładności P42 Waga 0,037 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 8,45 kN C0 - Nośność statyczna 4,2 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 45000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 33000 tr/min Poziom napięcia wstępnego GL Wartość napięcia wstępnego 0,029 kN Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 19,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 32,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 33,8 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,15 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm
Industry Calcul Factors