Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7004UCG/GNP42 - NTN

7004UCG/GNP42

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej28,1 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej26,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej34,9 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej38,4 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia10,3 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,067 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna12,3 kN
C0 - Nośność statyczna6,6 kN
f0 - Współczynnik14.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem59500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem37200 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,069 kN
Sztywność osiowa35,9 N/µm
Sztywność promieniowa192,2 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR24,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR37,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia39,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image