Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7006HVDBJ74 - SNR

7006HVDBJ74

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna55 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej38,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej46,95 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej50,93 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia12 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,112 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna15,6 kN
C0 - Nośność statyczna11,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,51 kN
f0 - Współczynnik15.1
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.52
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,13 kN
Sztywność osiowa43 N/µm
Sztywność promieniowa249 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,781 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,219 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,811 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,906 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,424 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR35,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia35,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR49,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia49,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image