Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7006UADG/GMP42 - NTN

7006UADG/GMP42

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna55 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej39,2 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej37,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej46,9 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej50,7 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia16,6 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,11 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna16,7 kN
C0 - Nośność statyczna10,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem38100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem23600 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGM
Wartość napięcia wstępnego0,147 kN
Sztywność osiowa104,8 N/µm
Sztywność promieniowa220,6 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR35,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR49,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia50,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image