Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
35 mm
D - Średnica zewnętrzna
62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
14 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
43,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
53,1 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
57,98 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia
13 mm
α - Kąt styku
25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1 mm
Klasa dokładności
P4
Waga
0,15 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
18,9 kN
C0 - Nośność statyczna
13,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,63 kN
f0 - Współczynnik
15.2
Poziom napięcia wstępnego
8
Wartość napięcia wstępnego
0,5 kN
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)