Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7010HVUJ74 - SNR

7010HVUJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej59,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej70 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej74,52 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia23 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,256 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna24,6 kN
C0 - Nośność statyczna20,8 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,17 kN
f0 - Współczynnik15.869
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.56
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,22 kN
Sztywność osiowa153 N/µm
Sztywność promieniowa323 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem25000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem16000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,343 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,657 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,334 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,667 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,439 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR55,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia55,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR74,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia74,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image