Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 95 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 18 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 71,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 83,2 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 87,82 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 19 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,42 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 32,9 kN C0 - Nośność statyczna 30,7 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,66 kN f0 - Współczynnik 15.944 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 1.06 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,17 kN Sztywność osiowa 76 N/µm Sztywność promieniowa 438 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 23000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 15000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 9,694 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 12,306 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 8,019 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,01 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,441 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 67 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 67 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 88 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 88 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors