• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7015CVUJ84 - SNR

7015CVUJ84

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna115 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej87,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej102,2 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej108,36 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia23 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,64 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna49,1 kN
C0 - Nośność statyczna47,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,55 kN
f0 - Współczynnik15.886
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.96
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,76 kN
Sztywność osiowa147 N/µm
Sztywność promieniowa743 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem18500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem12000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,668 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,332 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,862 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,931 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,439 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR82 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia82 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR108 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia108 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image