• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7015UADG/GNP42U3G - NTN

7015UADG/GNP42U3G

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna115 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej88,6 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej85,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej101,4 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej107,7 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia32,3 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,64 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna52 kN
C0 - Nośność statyczna45,5 kN
f0 - Współczynnik16.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem17300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10700 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,47 kN
Sztywność osiowa233,7 N/µm
Sztywność promieniowa500 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR82 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR108 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia110,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image