• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7017HVQ16J84 - SNR

7017HVQ16J84

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej99,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej115,7 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej122,49 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia36 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,9 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna56,9 kN
C0 - Nośność statyczna55,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3 kN
f0 - Współczynnik16.07
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.46
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego1,5 kN
Sztywność osiowa241 N/µm
Sztywność promieniowa517 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9800 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,305 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,695 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,863 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,932 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,443 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR92 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia92 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR123 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia123 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image