Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 85 mm D - Średnica zewnętrzna 130 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 22 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 99,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 115,7 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 122,49 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 36 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,89 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 56,9 kN C0 - Nośność statyczna 55,7 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 3 kN f0 - Współczynnik 16.07 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.46 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 1,5 kN Sztywność osiowa 366 N/µm Sztywność promieniowa 733 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 15000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 9800 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 9,305 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,695 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,863 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,932 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,443 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 92 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 92 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 123 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 123 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors