Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7019UCG/GNP42U3G - NTN

7019UCG/GNP42U3G

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna95 mm
D - Średnica zewnętrzna145 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej111,9 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej108 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej128,2 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej136,1 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia28,2 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP42
Waga1,22 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna84 kN
C0 - Nośność statyczna76,5 kN
f0 - Współczynnik15.9
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9800 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,46 kN
Sztywność osiowa122,9 N/µm
Sztywność promieniowa705 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR103,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR136,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia139,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image