Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7024HVUJ74 - SNR

7024HVUJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej139,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej160,6 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej168,91 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia49 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga2,15 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna94,8 kN
C0 - Nośność statyczna103 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,75 kN
f0 - Współczynnik16.268
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.4
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,83 kN
Sztywność osiowa332 N/µm
Sztywność promieniowa714 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem10500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,287 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,713 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,494 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,247 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,447 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR130 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia130 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR170 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia170 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image