Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

71900CVUJ74 - SNR

71900CVUJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna10 mm
D - Średnica zewnętrzna22 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego6 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej13,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej17,8 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej19,33 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia5 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,01 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2,75 kN
C0 - Nośność statyczna1,35 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,08 kN
f0 - Współczynnik12.597
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K2.74
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,012 kN
Sztywność osiowa12 N/µm
Sztywność promieniowa73 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem109000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem72000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,426 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)6,574 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,756 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,378 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,402 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR12,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia12,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR19,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia19,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image