Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

71901HVUJ94 - SNR

71901HVUJ94

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna12 mm
D - Średnica zewnętrzna24 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego6 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej15,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej19,6 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej21,13 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia7 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,011 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2,95 kN
C0 - Nośność statyczna1,58 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,09 kN
f0 - Współczynnik13.261
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.1
Poziom napięcia wstępnego9
Wartość napięcia wstępnego0,15 kN
Sztywność osiowa74 N/µm
Sztywność promieniowa139 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem89000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem58000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,431 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,569 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,363 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,682 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,418 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR14,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia14,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR21,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia21,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image