Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

71906HVUJ84 - SNR

71906HVUJ84

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego9 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej35,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej41,9 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej43,88 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia13 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,047 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna7,4 kN
C0 - Nośność statyczna5,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,33 kN
f0 - Współczynnik15.201
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.78
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,19 kN
Sztywność osiowa71 N/µm
Sztywność promieniowa154 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem42000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem27000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,991 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,009 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,983 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,992 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,444 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR32,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia32,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR44,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia44,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image