• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

71913HVUJ74 - SNR

71913HVUJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej73,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej81,9 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej85,19 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia25 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,21 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna18,2 kN
C0 - Nośność statyczna18,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,04 kN
f0 - Współczynnik16.792
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.54
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,16 kN
Sztywność osiowa142 N/µm
Sztywność promieniowa306 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem21000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem13500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,998 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,003 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)10,773 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)5,387 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,458 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR70,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia70,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR84,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia84,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image