• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

71940CVUAJ74 - SNR

71940CVUAJ74

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna200 mm
D - Średnica zewnętrzna280 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego38 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej225,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej254,326 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej266,583 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia51 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga6,16 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna189 kN
C0 - Nośność statyczna244 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu8,3 kN
f0 - Współczynnik16.498
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.69
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego1,65 kN
Sztywność osiowa262 N/µm
Sztywność promieniowa1460 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4800 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)12,206 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)14,794 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)9,986 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,993 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,452 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR212 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia212 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR268 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia268 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image