• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

7203 - NTN

7203

Łożysko kulkowe skośne, koszyk blaszany

Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi  wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna40 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia14,5 mm
α - Kąt styku30 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,064 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna13,2 kN
C0 - Nośność statyczna6,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,515 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem26000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem19000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR21,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia19,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR35,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia37,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined