Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

7203BL1G - NTN

7203BL1G

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym

Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi  wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna40 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia18 mm
α - Kąt styku40 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,066 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna12,2 kN
C0 - Nośność statyczna6,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,48 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem22000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem17000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR21,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia19,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR35,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia37,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image