• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7207CG1UJ84 - SNR

7207CG1UJ84

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej47,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej60,55 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej66,21 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia16 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,29 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna32,1 kN
C0 - Nośność statyczna21,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,16 kN
f0 - Współczynnik13.946
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.42
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,53 kN
Sztywność osiowa61 N/µm
Sztywność promieniowa335 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem31000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem19500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,196 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,804 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,621 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,311 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,4 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR42 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia42 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR65 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia65 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image