• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7212CG1UJ74 - SNR

7212CG1UJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej76 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej95,5 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej103,05 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia22 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,81 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna67,1 kN
C0 - Nośność statyczna52,8 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,8 kN
f0 - Współczynnik14.471
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.14
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,35 kN
Sztywność osiowa90 N/µm
Sztywność promieniowa513 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem19500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem12500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,158 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,842 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,226 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,613 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,411 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR68,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia68,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR101,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia101,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image