Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 110 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 22 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 76 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 95,5 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 103,05 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 31 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,81 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 64 kN C0 - Nośność statyczna 50,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 2,8 kN f0 - Współczynnik 14.737 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.54 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 1,7 kN Sztywność osiowa 328 N/µm Sztywność promieniowa 646 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 17000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 11000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,241 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,759 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,246 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,623 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,416 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 68,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 68,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 101,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 101,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors