Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

7214BL1G - NTN

7214BL1G

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym

Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi  wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna125 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia53 mm
α - Kąt styku40 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,11 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna76,5 kN
C0 - Nośność statyczna58 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,35 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR78,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia75,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR116,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia119,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image