Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7217CG1UJ74 - SNR

7217CG1UJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej107,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej128,1 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej140,2 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia30 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga1,81 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna106 kN
C0 - Nośność statyczna90,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,45 kN
f0 - Współczynnik14.695
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.09
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,66 kN
Sztywność osiowa120 N/µm
Sztywność promieniowa682 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem14000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8900 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,228 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,772 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,53 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,765 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,415 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR95 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia95 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR140 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia140 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image