Oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem
Oprawy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego do wałów przelotowych lub nieprzelotowych
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 30 mm |
| D1 - Średnica wału między łożyskami | 97 mm |
| a - Długość obudowy | 145 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 12 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 48,5 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 130 mm |
| l1 - Szerokość obudowy nad osłonami | 59,5 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 130 mm |
| N - Średnica otworu montażowego | 14 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 72 mm |
| W2 - Odległość od podstawy do końca wału | 51 mm |
| Waga | 1,8 kg |
| Materiał obudowy | grey cast |

| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M12 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 65 N-m |
| Śruby pokrywy | M5x16 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 4 N-m |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Pasek filcowy | FS 6 x 5 x 132 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | | Łożysko | 1207 K C3 |
| Tuleja wciągana | H207 |
| Pierścień mocujący (x1) | FR72x8x3 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | | Łożysko | 2207 K C3 |
| Tuleja wciągana | H307 |
| Pierścień mocujący (x1) | FE72x65x2 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | | Łożysko | 22207 K |
| Tuleja wciągana | H307 |
| Pierścień mocujący (x1) | FE72x65x2 |