Oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem
Oprawy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego do wałów przelotowych lub nieprzelotowych
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 40 mm |
| D1 - Średnica wału między łożyskami | 113 mm |
| a - Długość obudowy | 180 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 12 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 60 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 160 mm |
| l1 - Szerokość obudowy nad osłonami | 64,5 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 160 mm |
| N - Średnica otworu montażowego | 14 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 85 mm |
| W2 - Odległość od podstawy do końca wału | 56 mm |
| Waga | 3 kg |
| Materiał obudowy | grey cast |

| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M12 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 65 N-m |
| Śruby pokrywy | M6x20 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 7 N-m |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Pasek filcowy | FS 6 x 5 x 165 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | | Łożysko | 1209 K C3 |
| Tuleja wciągana | H209 |
| Pierścień mocujący (x1) | FR85x6x3 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | | Łożysko | 2209 K C3 |
| Tuleja wciągana | H309 |
| Pierścień mocujący (x1) | FE85x75x2 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | | Łożysko | 22209 K |
| Tuleja wciągana | H309 |
| Pierścień mocujący (x1) | FE85x75x2 |