Oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem
Oprawy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego do wałów przelotowych lub nieprzelotowych
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 40 mm |
D1 - Średnica wału między łożyskami | 113 mm |
a - Długość obudowy | 180 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 12 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 60 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 160 mm |
l1 - Szerokość obudowy nad osłonami | 69,5 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 160 mm |
N - Średnica otworu montażowego | 14 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 85 mm |
Waga | 3 kg |
Materiał obudowy | grey cast |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M12 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 65 N-m |
Śruby pokrywy | M6x20 |
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 7 N-m |
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
---|---|
Pasek filcowy | FS 6 x 5 x 165 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | |
---|---|
Łożysko | 1209 K C3 |
Tuleja wciągana | H209 |
Pierścień mocujący (x1) | FR85x6x3 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | |
---|---|
Łożysko | 2209 K C3 |
Tuleja wciągana | H309 |
Pierścień mocujący (x1) | FE85x75x2 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | |
---|---|
Łożysko | 22209 K |
Tuleja wciągana | H309 |
Pierścień mocujący (x1) | FE85x75x2 |