Powrót

722512DA - SNR

722512DA

Oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem

Oprawy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego do wałów przelotowych lub nieprzelotowych

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 55 mm
D1 142 mm
a 210 mm
c 12 mm
h 72 mm
h1 189 mm
l1 77 mm
m 180 mm
N 14 mm
D 110 mm
W2 66 mm
Waga 4,8 kg
New Material of Housing grey cast
Marka SNR
Product classification image

WKRĘTY

Śruby mocujące (g) M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 65 N-m
Śruby pokrywy M6x20
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy 7 N-m

SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE

pasek filcowy FS 8 x 6,5 x 225

KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1

łożysko 1212 K C3
tuleja wciągana H212
Pierścień mocujący (1x) FR110x8x3

KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2

łożysko 2212 K C3
tuleja wciągana H312
Pierścień mocujący (1x) FE110x90x2

KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3

łożysko 22212 K
tuleja wciągana H312
Pierścień mocujący (1x) FE110x90x2