Oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem
Oprawy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego do wałów przelotowych lub nieprzelotowych
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 65 mm |
D1 - Średnica wału między łożyskami | 168 mm |
a - Długość obudowy | 190 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 25 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 95 mm |
l1 - Szerokość obudowy nad osłonami | 104 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 152 mm |
N - Średnica otworu montażowego | 17,5 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 130 mm |
Waga | 9,4 kg |
Materiał obudowy | grey cast |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M16 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 150 N-m |
Śruby pokrywy | M8x25 |
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 17 N-m |
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
---|---|
Pasek filcowy | FS 8 x 6,5 x 260 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | |
---|---|
Łożysko | 1215 K C3 |
Tuleja wciągana | H215 |
Pierścień mocujący (x2) | FR130x8x4 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | |
---|---|
Łożysko | 2215 K C3 |
Tuleja wciągana | H315 |
Pierścień mocujący (x1) | FR130x10x4 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | |
---|---|
Łożysko | 22215 K |
Tuleja wciągana | H315 |
Pierścień mocujący (x1) | FR130x10x4 |