Oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem
Oprawy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego do wałów przelotowych lub nieprzelotowych
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 90 mm |
| D1 - Średnica wału między łożyskami | 224 mm |
| a - Długość obudowy | 250 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 30 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 125 mm |
| l1 - Szerokość obudowy nad osłonami | 127 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 198 mm |
| N - Średnica otworu montażowego | 22 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 180 mm |
| W2 - Odległość od podstawy do końca wału | 107 mm |
| Waga | 18 kg |
| Materiał obudowy | grey cast |

| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M20 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 290 N-m |
| Śruby pokrywy | M10x30 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 35 N-m |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Pasek filcowy | FS 10 x 8,5 x 350 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | | Łożysko | 1220 K C3 |
| Tuleja wciągana | H220 |
| Pierścień mocujący (x1) | FR180x10x5+180x12x5 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | | Łożysko | 2220 K C3 |
| Tuleja wciągana | H320 |
| Pierścień mocujący (x1) | FR180x10x5 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | | Łożysko | 22220 K |
| Tuleja wciągana | H320 |
| Pierścień mocujący (x1) | FR180x10x5 |