Powrót

722520B - SNR

722520B

Oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem

Oprawy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego do wałów przelotowych lub nieprzelotowych

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 90 mm
D1 224 mm
a 250 mm
c 30 mm
h 125 mm
l1 127 mm
m 198 mm
N 22 mm
D 180 mm
Waga 18 kg
New Material of Housing grey cast
Marka SNR
Product classification image

WKRĘTY

Śruby mocujące (g) M20
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 290 N-m
Śruby pokrywy M10x30
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy 35 N-m

SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE

pasek filcowy FS 10 x 8,5 x 350

KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1

łożysko 1220 K C3
tuleja wciągana H220
Pierścień mocujący (1x) FR180x10x5+180x12x5

KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2

łożysko 2220 K C3
tuleja wciągana H320
Pierścień mocujący (1x) FR180x10x5

KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3

łożysko 22220 K
tuleja wciągana H320
Pierścień mocujący (1x) FR180x10x5