• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy kołnierzowe 722500

722522 A - SNR

722522 A

Oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem

Oprawy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego do wałów przelotowych lub nieprzelotowych

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału100 mm
D1 - Średnica wału między łożyskami246 mm
a - Długość obudowy270 mm
c - Szerokość stopy obudowy30 mm
h - Wysokość środka łożyska135 mm
l1 - Szerokość obudowy nad osłonami137 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)219 mm
N - Średnica otworu montażowego22 mm
D - Średnica gniazda łożyska200 mm
W2 - Odległość od podstawy do końca wału115 mm
Waga21,5 kg
Materiał obudowygrey cast
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM20
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących290 N-m
Śruby pokrywyM10x30
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy35 N-m
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Pasek filcowyFS 12 x 10 x 390
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1222 K C3
Tuleja wciąganaH222
Pierścień mocujący (x2)FR200x12,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2222 K C3
Tuleja wciąganaH322
Pierścień mocujący (x1)FR200x10x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko22222 K
Tuleja wciąganaH322
Pierścień mocujący (x1)FR200x10x5